M23 female-c 1,5mm (0,14-0,56mm²) Au
Artículo Nº: 09 15 100 6211
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M23 female-c 1,5mm (0,14-0,56mm²) Au
Artículo Nº: 09 15 100 6211
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | Circular connectors M23 |
Identification | Signal |
Type of contact | Crimp contact |
Description of the contact | 1.5 mm |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 0.14 ... 0.56 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 |
Rated current | ≤ 10 A |
Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
Stripping length | 4 mm |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Gold plated |
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
ECHA SCIP number | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.3 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140188969 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente