M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
Artículo Nº: 09 15 100 9103
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
Artículo Nº: 09 15 100 9103
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Circular connectors M23 |
Identification | Signal |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for cable housings |
With chain (100 mm) |
Details | Not compatible to ComLock |
---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP67 locked condition |
---|---|
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition |
Material (accessories) | Metal |
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
UL / CSA |
---|
Packaging size | 5 |
---|---|
Net weight | 3.26 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184213 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente