M23 ComLock Hood 3-7 mm
Artículo Nº: 09 15 100 0491
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M23 ComLock Hood 3-7 mm
Artículo Nº: 09 15 100 0491
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series | Circular connectors M23 |
Identification | Signal |
Type of hood/housing | Cable housing |
Description of hood/housing | EMC version |
Size | M23 |
---|---|
Version | Top entry |
Locking type | ComLock rapid locking |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP67 locked condition |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition | |
Clamping range | 3 ... 7 mm |
Material (hood/housing) | Copper-zinc alloy |
---|---|
Surface (hood/housing) | Nickel plated |
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
Nickel |
UL / CSA |
---|
Packaging size | 5 |
---|---|
Net weight | 87 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184015 |
ETIM | EC003556 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Anterior
Siguiente