M23 19 Male -C
Artículo Nº: 09 15 119 3001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Aislantes |
---|---|
Serie | Conectores circulares M23 |
Identificación | Signal |
Elemento | Aislantes |
Método de terminación | Terminación de engaste |
---|---|
Tipo | Macho |
Número de contactos | 19 |
Numero de contactos de señal | 16 |
Numero de contactos especiales | 3 |
Especificación de contactos especiales | Contacto auxiliar |
Detalles | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
16x 1 mm | |
3x 1,5 mm |
Anterior
Siguiente