M23 07 Male -C
Artículo Nº: 09 15 107 3001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M23 07 Male -C
Artículo Nº: 09 15 107 3001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Inserts |
---|---|
Series | Circular connectors M23 |
Identification | Signal |
Element | Inserts |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 7 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
7x 2 mm |
Conductor cross-section | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Rated current | 20 A |
Rated voltage | 300 V |
Rated impulse voltage | 2.5 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (insert) | White |
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
UL / CSA |
---|
Packaging size | 5 |
---|---|
Net weight | 2.4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140187047 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Siguiente