M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
Artículo Nº: 21 17 524 0000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M17-INS-POW-CRT-6P-5+PE-FE
Artículo Nº: 21 17 524 0000
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Inserts |
---|---|
Series | Circular connectors M17 |
Identification | Power |
Element | Inserts |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 6 |
Number of power contacts | 5 |
Number of special contacts | 1 |
Specification of special contacts | PE contact |
Conductor cross-section | 0.08 ... 1 mm² |
---|---|
Rated current | 14 A |
Rated voltage | 630 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 600 V |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (insert) | Black |
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
Specifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
Approvals | CE |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 2.96 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140819467 |
eCl@ss | 27440223 Contact insert for circular connectors |
Anterior
Siguiente