M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1,5m
Artículo Nº: 21 33 070 0853 015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 1,5m
Artículo Nº: 21 33 070 0853 015
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | PushPull |
Elemento | Pasamuros |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Cable EtherRail (4x 2x AWG 24/7) | |
para montaje trasero |
Longitud de cable | 1,5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 4x 2x AWG 24/7 |
Tipo | Hembra |
Blindaje | apantallado |
Número de contactos | 8 |
Codificación | Codificación X |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
PushPull |
Anterior
Siguiente