Leiterplattenadapter Han Q 8/0
Artículo Nº: 09 12 008 9901
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Leiterplattenadapter Han Q 8/0
Artículo Nº: 09 12 008 9901
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | PCB adapter |
Description of the accessory | In the Han® Q 8/0 |
Gender | Male |
---|---|
Details | for PCB´s up to 1.6 mm |
Rated current | 16 A |
---|---|
Rated voltage conductor-earth | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
Pollution degree | 2 |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Material (insert) | Liquid crystal polymer (LCP) |
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
ECHA SCIP number | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
Naphthalene | |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 11.68 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140017986 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente