InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3
Artículo Nº: 66 67 009 0347
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3
Artículo Nº: 66 67 009 0347
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Capotas/bases |
---|---|
Serie de capotas/bases | D-Sub InduCom |
Tipo de capota/base | Base |
Descripción de capota/base | Adecuado para placas de circuitos |
Tamaño | D-Sub 1 |
---|---|
Versión | Entrada superior |
Número de entradas de cable | 2 |
Entrada de cable | 2x |
Protección contra tirones | Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable. |
Tipo de bloqueo | Tornillo hexagonal Rosca M3 |
2 partes | Sí |
Separable | Sí |
Anterior
Siguiente