InduCom 9 MVB interface PL1,M3,Spl SB
Artículo Nº: 66 63 009 5034 777
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
InduCom 9 MVB interface PL1,M3,Spl SB
Artículo Nº: 66 63 009 5034 777
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Elemento | Interfaz de bus |
Especificaciones | Interfaz MVB/WTB |
Método de terminación | Terminación de borne de cepo |
---|---|
Tipo | Macho |
Tamaño | D-Sub 1 |
Número de contactos | 9 |
Versión | Entrada superior |
Número de entradas de cable | 2 |
Entrada de cable | 2x |
Tipo de bloqueo | Tornillo hexagonal Rosca M3 |
Contenidos del paquete | Placa ciega |
Brida de engaste | |
Manguito de engaste |
Anterior
Siguiente