Hybridcbl. Papst LAiO2 5,0m HD
Artículo Nº: 61 88 720 0012 0500
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hybridcbl. Papst LAiO2 5,0m HD
Artículo Nº: 61 88 720 0012 0500
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
Conector 1 | LP 14 + 7 polos |
Conector 2 | M12 |
Hembra | |
12 + 3 polos | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Sin halógenos | |
Exento de silicona | |
Características | Muy flexible |
Cadena de arrastre compatible |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y |
Campo de aplicación | para función híbrida |
Anterior
Siguiente