Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Artículo Nº: 09 45 600 0302
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Artículo Nº: 09 45 600 0302
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Hybrid cable (copper / copper) |
Description of the cable | Halogen-free |
UV resistant |
Cable length | 100 m |
---|---|
Number of cores | 12 |
Core structure | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1.5 mm² |
Rated voltage | 150 V |
---|---|
Transmission characteristics | Cat. 6 Class E up to 250 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Loop resistance | ≤ 290 Ω/km |
Limiting temperature | -30 ... +80 °C |
Minimum bending radius | 10x Cable diameter (repeated bending) |
5x Cable diameter (singular bending) | |
Tensile strength | ≤200 N |
Test voltage U<sub>r.m.s.</sub> | 0.7 kV |
Conductor resistance @ 20 °C | ≤14 Ω/km |
Insulation resistance @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Signal run time @ 20 °C | ≤ 5.13 ns/m |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
Specifications | UL style 21523 (80°C / 30 V) |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 4,769 g |
Net weight | 139 g/m |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140274006 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Anterior
Siguiente