Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Artículo Nº: 09 45 200 1560
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Artículo Nº: 09 45 200 1560
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Inserts |
Size | 3 A |
---|---|
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
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
Lead | |
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Approvals | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 24.42 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140059511 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente