Han TPL 800 Y-distributor
Artículo Nº: 09 40 033 0901
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han TPL 800 Y-distributor
Artículo Nº: 09 40 033 0901
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connector sets |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR TrainPowerLine |
Element | Y-distributor |
Number of contacts | 3 |
---|---|
Field of application | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Conductor cross-section | 95 ... 185 mm² |
---|---|
Rated current | 800 A |
Rated voltage | 5,100 V DC |
3,000 V AC |
Material (hood/housing) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant |
Specifications | EN 50124-1 |
---|---|
EN 50467 | |
IEC 61373 Category 1 Class B | |
UIC 550 | |
UIC 552 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 6,100 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140190047 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Siguiente