Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
Artículo Nº: 33 50 640 0258 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
Artículo Nº: 33 50 640 0258 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Han® S |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Hembra Acodado |
azul | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Alta resistencia al combustible | |
Resistencia al ozono | |
Resistente a la intemperie |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 1 |
Estructura de núcleo | 10 mm² |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado. | |
Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas). |
Anterior
Siguiente