Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Artículo Nº: 09 35 225 0312
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Artículo Nº: 09 35 225 0312
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificación | RJ45 |
Elemento | Juego de pasacables |
Especificaciones | Conforme con AIDA |
Características | Mecanismo de bloqueo intuitivo |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
---|---|
Número de contactos | 8 |
Fijación | Atornillable a placas de cubierta |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Contenidos del paquete | con base a empotrar para calado circular de panel, junta plana y HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 a empotrar |
Anterior
Siguiente