Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artículo Nº: 09 93 000 6144
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artículo Nº: 09 93 000 6144
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Este producto está disponible previa solicitud.
Póngase en contacto con su distribuidor local.
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han® ORV3 power |
Type of contact | Crimp contact |
Description of the contact | With protective insert |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Details | Contacts for the use in combination with the ORV3 connector. |
Conductor cross-section | 10 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 8 |
Rated current | ≤ 32 A |
Contact resistance | ≤ 0.6 mΩ |
Stripping length | 11 mm |
Mating cycles | ≥ 100 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
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
California Proposition 65 substances | Not contained |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | OCP V1.0 |
---|
Packaging size | 25 |
---|---|
Net weight | 2.4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140570412 |
5713140570429 | |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente