Han F+B 4/4-F
Artículo Nº: 09 15 508 3101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Aislantes |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Método de terminación | Terminación de engaste |
---|---|
Tipo | Hembra |
Número de contactos | 8 |
Numero de contactos de señal | 4 |
Numero de contactos de potencia | 4 |
Contacto PE | Sí |
Detalles | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
Detalles | La serie de conectores Han® F+B equipados con todos los contactos pueden utilizarse para tensiones de hasta 400 V, nivel de contaminación 3. Una disposición de carga del contacto modificada que solo tenga 4 + contactos de potencia Han® PE permite utilizar hasta 500 V en el mismo nivel de contaminación. |
Anterior
Siguiente