Han-Eco Mod.16-HTE-high-M40-glanded
Artículo Nº: 19 41 116 0433
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Eco Mod.16-HTE-high-M40-glanded
Artículo Nº: 19 41 116 0433
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Eco® Modular |
Type of hood/housing | Hood |
Description of hood/housing | With integrated cable gland |
Special type |
Size | 16 B |
---|---|
Module slots | 5 |
Version | Top entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x M40 |
Locking type | Double locking lever |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note on the limiting temperature | For use as a connector according to IEC 61984. |
Number of relockings | ≥ 500 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
Clamping range | 16 ... 28 mm |
Material (hood/housing) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Colour (hood/housing) | RAL 9005 (jet black) |
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
Specifications | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles | |
UL / CSA | |
Approvals | CE |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 177.2 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140175730 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Siguiente