Han Domino Dummy cube (MF.2)
Artículo Nº: 09 14 900 2000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Domino Dummy cube (MF.2)
Artículo Nº: 09 14 900 2000
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Domino Dummy Cube |
Size of the module | Domino module |
Description of the module | Large Tab |
Gender | Male |
---|---|
Female |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Mating cycles with other HMC components | ≥ 10,000 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 2 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140185326 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente