Han C contact adapter pneum. male
Artículo Nº: 09 14 000 6391
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han C contact adapter pneum. male
Artículo Nº: 09 14 000 6391
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Adapter |
Adapter for | for Han® C contact |
Features | 240 V @ PD1 |
50 V @ PD2 | |
50 V @ PD3 |
Gender | Male |
---|---|
Details | Not suitable for docking frames |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|
Material (accessories) | Polycarbonate (PC) |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 1.04 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 39269097 |
GTIN | 5713140190764 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente