Han 40EEE PCB adapter
Artículo Nº: 09 33 000 9880
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 40EEE PCB adapter
Artículo Nº: 09 33 000 9880
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | PCB adapter |
Description of the accessory | In the Han® 40 EEE crimp insert |
Gender | Male |
---|---|
Female | |
Size | 16 B |
Number of contacts | 40 |
Rated current | 16 A |
---|---|
Rated voltage | 500 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
Pollution degree | 3 |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Material (contacts) | Copper alloy |
Surface (contacts) | Silver plated |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 15 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140190696 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente