Han 3A hood HMC
Artículo Nº: 19 20 203 1440
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Capotas/bases |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han® HMC |
Tipo de capota/base | Capota |
Tamaño | 3 A |
---|---|
Versión | Entrada superior |
Número de entradas de cable | 1 |
Entrada de cable | 1x M20 |
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Campo de aplicación | Capotas y bases especiales para un gran número de ciclos de conexión |
Detalles | Las bases Han® 3 A HMC solo podrán combinarse con bases de la gama Han® 3 A HMC. |
Anterior
Siguiente