Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Artículo Nº: 61 04 100 0379 00
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 3A Screw-in adapter M20 EN AW 6026
Artículo Nº: 61 04 100 0379 00
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Screw-in adapter |
Description of the accessory | With seal |
Size | 3 A |
---|
Size | M20 |
---|
Material (seal) | NBR |
---|---|
Colour (seal) | Black |
Material (accessories) | Aluminium |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 18.8 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140190719 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Siguiente