Han 3A-SL Thermoplasitc (black) 300 PU
Artículo Nº: 09 00 000 5242 XL
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 3A-SL Thermoplasitc (black) 300 PU
Artículo Nº: 09 00 000 5242 XL
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Locking levers |
Size | 3 A |
---|---|
Locking type | Single locking lever |
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | Black |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-2) |
Packaging size | 300 |
---|---|
Net weight | 6.333 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140190818 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente