Han 34HPR Housing Cover
Artículo Nº: 09 40 034 5406
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 34HPR Housing Cover
Artículo Nº: 09 40 034 5406
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR EasyCon |
Type of accessory | Dust protection cover |
Description of the accessory | for housings |
Snap-in latches |
Size | 34 HPR |
---|
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP54 |
Material (accessories) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (accessories) | RAL 7032 (pebble grey) |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 110 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140192393 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente