Han 1A-fixing plate
Artículo Nº: 09 10 000 9908
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A-fixing plate
Artículo Nº: 09 10 000 9908
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han® 1A |
Type of accessory | Mounting frames |
Description of the accessory | for wall mounting |
Details | Use 2x fixing screws M3 |
---|
Tightening torque | 0.3 Nm Screws M3 |
---|
Material (accessories) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (accessories) | Black |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles |
---|---|
IEC 61373 Category 1 Class B | |
UL / CSA | |
Please contact your local HARTING subsidiary for further information. |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 8.4 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140193628 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Siguiente