Han 10B Docking Frame IP67 floating
Artículo Nº: 09 30 010 1711
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 10B Docking Frame IP67 floating
Artículo Nº: 09 30 010 1711
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Bastidor de acoplamiento |
Tamaño | 10 B |
---|---|
Detalles | Rango de enganche del eje X: ± 1 mm |
Rango de enganche del eje Y: ± 1 mm | |
Rango de enganche del eje Z: - 0,5 / +1 mm | |
Contenidos del paquete | 1 bastidor |
4 tornillos de hombro con cabeza cilíndrica y plana (acero, cincado) para fijar el bastidor de acoplamiento | |
Bastidor con protección IP |
Anterior
Siguiente