HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
Artículo Nº: 09 45 845 0009 024
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
Artículo Nº: 09 45 845 0009 024
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for device side |
Details | Version with passive locking without cord |
---|
Mating cycles | ≥ 100 |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
California Proposition 65 substances | Naphthalene |
Specifications | EN 45545-2 |
---|
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.02 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140064638 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente