FO CABLE-MM50-2CH.-100M,RING
Artículo Nº: 33 58 751 1000 003
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CABLE-MM50-2CH.-100M,RING
Artículo Nº: 33 58 751 1000 003
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | FO cable |
Description of the cable | Multimode |
Cable length | 100 m |
---|---|
Core structure | 50 / 125 µm |
Cable diameter | 6.5 mm |
---|
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
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
Net weight | 3,600 g |
Net weight | 36 g/m |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85447000 |
GTIN | 5713140273887 |
ETIM | EC000034 |
eCl@ss | 27061803 Fiber optic cable |
Anterior
Siguiente