Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
No disponible |
---|
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Material (aislante) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
Color (aislante) | RAL 7032 (gris guijarro) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Superficie (contactos) | Metal noble Lado de conexión, contactos de señal|Chapado en plata Lado de conexión, contactos de potencia|Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de señal|Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de potencia | Metal noble Lado de conexión, contactos de señal|Chapado en plata Lado de conexión, contactos de potencia|Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de señal|Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de potencia |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Peso neto | 38 g | 40,7 g |
GTIN | 5713140013056 | 5713140012981 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Alemania | Alemania |
Tamaño del embalaje | 20 | 20 |
Identificación | ||
Identificación | Tipo MH 24+7 | Tipo MH 24+7 |
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector hembra | Conector hembra |
Descripción del contacto | Recto | Recto |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
Características técnicas | ||
Resistencia de aislamiento | 1012 Ω | 1012 Ω |
Corriente nominal (potencia) | 15 A | 15 A |
Distancia de deslizamiento | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | Negativa | Negativa |
Fuerza de inserción | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Fuerza de extracción | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Corriente nominal | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
Nivel de rendimiento | 2|conforme a IEC 60603-2 | 1|conforme a IEC 60603-2 |
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Ciclos de conexión | ≥ 400 | ≥ 500 |
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 5,08 mm | 5,08 mm |
Tensión de prueba Ur.m.s. | 1,55 kV (contacto-contacto)|1,55 kV (contacto-tierra)|3,1 kV (contacto-contacto)|3,1 kV (contacto-tierra) | 1,55 kV (contacto-contacto)|1,55 kV (contacto-tierra)|3,1 kV (contacto-contacto)|3,1 kV (contacto-tierra) |
Distancia de separación | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
Corriente nominal (señal) | 6 A | 6 A |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Resistencia de contacto | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Versión | ||
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación | Con brida de fijación |
Codificación | Codificación de agujero|Codificación de revestimiento|Codificación con pérdida de contactos|Codificación D20 | Codificación de agujero|Codificación de revestimiento|Codificación con pérdida de contactos|Codificación D20 |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija|De placa de circuitos impresos a cable|De cable a cable | De placa madre a tarjeta hija|De placa de circuitos impresos a cable|De cable a cable |
Numero de contactos de potencia | 7 | 7 |
Número de contactos | 31 | 31 |
Longitud de terminación | 4,5 mm | 4,5 mm |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas | Terminación de soldadura por ondas |
Numero de contactos de señal | 24 | 24 |
Configuración de contacto | Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 14, 16 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 y fila d, posiciones 22, 26, 30 | Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 14, 16 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 y fila d, posiciones 22, 26, 30 |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Clasificación para el sector ferroviario | F4/I3 según NFF 16-101/102 | F4/I3 según NFF 16-101/102 |
Especificaciones | IEC 60603-2 (complementario) | IEC 60603-2 (complementario) |