Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
China RoHS | 50 | 50 |
Estado ELV | conforme con exención | conforme con exención |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme con exención | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. | 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo. |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí | Sí |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento |
Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Peso neto | 1,5 g | 1,7 g |
GTIN | 5713140004030 | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Alemania | Alemania |
Tamaño del embalaje | 100 | 100 |
Identificación | ||
Tipo de contacto | Contacto de soldadura | Contacto de soldadura |
Categoría | Contactos | Contactos |
Contactos para | DIN 41612 Tipo M|DIN 41612 Tipo M inverso|DIN 41612 Tipo MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Módulo M, hembra, recto | DIN 41612 Tipo M|DIN 41612 Tipo M inverso|DIN 41612 Tipo MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ Módulo M, hembra, recto |
Descripción del contacto | Recto | Recto |
Serie | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Características técnicas | ||
Nivel de rendimiento | 1 | 1 |
Ciclos de conexión | ≥ 500 | ≥ 500 |
Corriente nominal | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
Fuerza de inserción | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Fuerza de extracción | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Versión | ||
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija|Mezzanine|Tarjeta de alargador|De placa de circuitos impresos a cable | De placa madre a tarjeta hija|Mezzanine|Tarjeta de alargador|De placa de circuitos impresos a cable |
Proceso de fabricación | Contactos girados | Contactos girados |
Tipo | Contacto hembra para conectores hembra | Contacto hembra para conectores hembra |
Especificaciones y homologaciones | ||
Especificaciones | DIN 41626 | DIN 41626 |