Adaptador PCB para Q5/0
Artículo Nº: 09 12 000 9905
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Adaptador PCB para Q5/0
Artículo Nº: 09 12 000 9905
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | PCB adapter |
Description of the accessory | 5 poles |
In the Han® Q 5/0 |
Gender | Male |
---|---|
Female | |
Details | for PCB´s up to 2.4 mm |
Rated current | 10 A |
---|---|
Rated voltage conductor-earth | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
Pollution degree | 3 |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA |
---|
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 3.94 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140016309 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente