Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Artículo Nº: 19 62 000 5081
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Artículo Nº: 19 62 000 5081
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable gland |
Description of the accessory | EMC version |
Wrench size | 22 |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +130 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
Size | M20 |
Clamping range | 4 ... 6.5 mm |
Shielding diameter | 2.5 ... 6.5 mm |
Width across corners | 24.4 mm |
Material (cable glands) | Metal |
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
Naphthalene |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 27 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140132184 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Anterior
Siguiente