ADAPTADOR Han 16A DSUB 50
Artículo Nº: 09 20 000 9931
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ADAPTADOR Han 16A DSUB 50
Artículo Nº: 09 20 000 9931
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Adapter plate |
Description of the accessory | for 1 x D-Sub |
Adapter for | D-Sub 5 |
Size | 16 A |
---|---|
Pack contents | 1 adapter |
4 fixing screws for adapter | |
2 fixing screws for D-Sub connector |
Material (accessories) | Thermoplastic |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 10.44 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140038226 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Anterior
Siguiente