ADAPTADOR HAR-PRESS 13 MM
Artículo Nº: 09 99 000 0219
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ADAPTADOR HAR-PRESS 13 MM
Artículo Nº: 09 99 000 0219
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Herramientas |
---|---|
Tipo de herramienta | Herramienta de desmontaje |
Descripción de la herramienta | para una longitud de terminación de 13 ... 13,2 mm |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 240 g |
Número europeo de arancel aduanero | 82055980 |
GTIN | 5713140105966 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Anterior
Siguiente