ADAPTADOR BISAGRA 2 MODULOS Han 6E
Artículo Nº: 09 14 006 0303
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ADAPTADOR BISAGRA 2 MODULOS Han 6E
Artículo Nº: 09 14 006 0303
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Por favor, no utilice más este producto para los nuevos DesignIns.
Puede utilizar el reemplazo.
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Hinged frame |
Description of the accessory | for 2 modules |
A ... B | |
Features | Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm² |
Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm² |
Size | 6 B |
---|
Stripping length | 8 ... 10 mm |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material | Zinc die-cast |
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
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 53.68 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020344 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Anterior
Siguiente