Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 10,0m
Artículo Nº: 61 88 720 0052 1000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 10,0m
Artículo Nº: 61 88 720 0052 1000
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
Conector 1 | M12 |
Hembra | |
12 + 3 polos | |
Conector 2 | manguitos de extremo de hilo |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Muy resistente al aceite |
Exento de silicona | |
Características | Trenzado |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2 |
Campo de aplicación | para función híbrida |
Anterior
Siguiente