ix Type A OM Profinet B PVC 2.0m
Artículo Nº: 33 48 313 1409 020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ix Type A OM Profinet B PVC 2.0m
Artículo Nº: 33 48 313 1409 020
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalles |
---|---|
Connector 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobremoldeado | |
Terminación IDC | |
Conector 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobremoldeado | |
Terminación IDC | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Número de contactos | 10 |
Anterior
Siguiente