M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Artículo Nº: 21 43 369 1800
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Artículo Nº: 21 43 369 1800
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | Data |
Power | |
Elemento | Pasamuros |
Especificaciones | Con conductores |
para montaje frontal |
Longitud de cable | 0,2 m |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | apantallado |
Número de contactos | 8 |
Número de contactos de datos | 4 |
Numero de contactos de potencia | 4 |
Codificación | Codificación Y |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
Anterior
Siguiente