M17 MA str molded 6+PE PVC open end,5m
Artículo Nº: 21 37 510 0703 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,5m
Artículo Nº: 21 37 510 0703 050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Conectores circulares M17 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | M17 Sobremoldeado |
Macho Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 7 |
Estructura de núcleo | 6x 0,5 mm² + 1 mm² |
Anterior
Siguiente