M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 839 1205
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 839 1205
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Conectores circulares M12 | |
Identificación | Slim Design |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Recto |
Características | Para la construcción de redes de comunicaciones Single Pair Ethernet (SPE) estandarizadas y preparadas para el futuro con cableado estandarizado según ISO / IEC 11801 y TIA 42 |
Método de terminación | Terminación de engaste |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 2 |
contactos adicionales | + apantallamiento |
Codificación | Single Pair Ethernet (SPE) |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
Detalles | Por favor, pida los contactos de engaste por separado. |
Anterior
Siguiente