M12 PCB female D-coded angled IP67
Artículo Nº: 21 03 381 4437
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 PCB female D-coded angled IP67
Artículo Nº: 21 03 381 4437
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | PushPull |
Elemento | Adaptador para placas de circuitos impresos |
Especificaciones | Acodado |
para montaje trasero | |
Descripción de capota/base | Con agujero de fijación |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | apantallado |
Número de contactos | 4 |
Codificación | codificación D |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
PushPull |
Anterior
Siguiente