M12 MAGNET D-CODED STR POE FAST ETHERNET
Artículo Nº: 21 03 381 2421
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 MAGNET D-CODED STR POE FAST ETHERNET
Artículo Nº: 21 03 381 2421
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | Magnetics |
PushPull | |
Elemento | Adaptador para placas de circuitos impresos |
Especificaciones | con transformador integrado |
Recto | |
con base | |
Alimentación a través de Ethernet (PoE+) | |
para montaje frontal |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | apantallado |
Número de contactos | 4 |
Codificación | codificación D |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
PushPull |
Anterior
Siguiente