HPP V4 blind cover
Artículo Nº: 09 45 845 0019
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Type of accessory | Blind plate |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 |
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
Specifications | EN 45545-2 |
---|
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 1.82 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140064706 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente