T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm
Artículo Nº: 09 45 281 2811
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm
Artículo Nº: 09 45 281 2811
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Conector de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Recto |
Versión corta |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 2 |
contactos adicionales | + apantallamiento |
Contenidos del paquete | 50 piezas en una bandeja |
Anterior
Siguiente