Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Artículo Nº: 09 14 016 0305
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Artículo Nº: 09 14 016 0305
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de accesorio | Bastidor articulado |
Descripción del accesorio | para 4 módulos |
A ... D | |
2x PE 6 mm2 | |
Características | Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm² |
Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm² |
Tamaño | 16 B |
---|
Anterior
Siguiente