Producto
16 de abril de 2024
1 minuto

HARTING GreenLine: Llegan al mercado los primeros componentes de conectores reducidos en carbono


El grupo tecnológico HARTING cumple con su responsabilidad respecto a la huella de carbono de los conectores y, por ello, presenta los primeros insertos de contacto con reducción de CO2 de la serie GreenLine en la Feria de Hannover 2024. El equilibrio de carbono se consigue principalmente sustituyendo las materias primas minerales de los conectores por biopolímeros. HARTING fue el primer fabricante en producir la serie Han® E en los tamaños 6B a 24B correspondientes.
Héroe: HARTING GreenLine: Llegan al mercado los primeros componentes de conectores reducidos en carbono

Hasta un 70% de reducción de CO2

El nuevo biopolímero se produce según el principio del equilibrio de masas, es decir, con materias primas renovables en lugar de fósiles. Cumple los criterios de la certificación internacional de sostenibilidad y carbono ISCC+ y ofrece una reducción de CO2 de hasta el 70%, basada en policarbonato certificado de base biológica.

HARTING GreenLine tiene un impacto positivo en el equilibrio medioambiental del proceso de fabricación de un dispositivo o máquina/sistema en las instalaciones del cliente. La certificación ISCC+ permite una trazabilidad completa de los materiales utilizados a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto permite a los clientes mejorar su balance de CO2.

Contenido: Han E GreenLine

Han® E GreenLine

Avatar - masculino

Dirk Teiwes

Posición: Teamleader Heavy Duty Connectors

  • Departamento: PM Heavy Duty Connectors
  • Empresa: HARTING Technology Group

Noticias relacionadas