Codificación circular
Los conectores circulares están codificados para evitar el acoplamiento incorrecto. La codificación se incorpora a la forma interior de los cuerpos de aislamiento. Los conectores circulares M8 y M12 presentan codificaciones que se asemejan visualmente a las letras que se utilizan para distinguir la codificación y la aplicación correspondiente. Descubra la codificación de todos los tipos de conectores circulares.
A-coded
Aplicación habitual: transmisión de señales para sensores y actuadores
Tamaños M8 (IEC 61076-2-104) y M12 (IEC 61076-2-101)
Corriente nominal 1,5 – 7,5 A
Tensión nominal 30 - 250 V
Número de contactos 3 - 12
La codificación A en 3 - 5 polos se utiliza para el suministro de potencia de los dispositivos de campo. La codificación A de 8 - 12 polos es una codificación habitual para la transmisión de señales.
B-coded
Aplicación habitual: transmisión de datos para sistemas de bus de campo (PROFIBUS)
Tamaño M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 y 5 polos
La codificación B se utiliza para las transmisiones PROFIBUS.
D-coded
Aplicación habitual: transmisión de datos para redes de Ethernet Industrial
Tamaño M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Velocidad de transmisión de datos de 100 Mbit/s
La codificación D se utiliza en conectores circulares para la transmisión de datos en aplicaciones de Ethernet industrial. La codificación D está especificada para velocidades de transmisión de datos de hasta 100 Mbit/s de Fast Ethernet.
K-coded
Aplicación habitual: transmisión de potencia de pequeños accionamientos
Tamaño M12 (IEC 61076-2-111)
Electricidad / tensión 12 A / 630 V
4 polos + PE
La codificación K es una de las codificaciones utilizadas para la transmisión de potencia. Los conectores circulares M12 con codificación K suelen utilizarse para accionamientos de hasta 7,5 kW. M12 Power es una solución que ahorra espacio y puede utilizarse para suministrar potencia a otros dispositivos.
L-coded
Aplicación habitual: transmisión de altas corrientes y tensiones
Tamaño M12 (IEC 61076-2-111)
4 polos + FE
Corriente nominal hasta 16 A / 63 V
La codificación L se utiliza para suministrar potencia a los dispositivos. En comparación con la codificación K, presenta un contacto FE y está diseñada para un rango de tensión diferente.
P-coded
Aplicaciones habituales: transmisión de datos y potencia para aplicaciones EtherCAT P
Tamaño M8 (IEC 61076-2-114)
4 polos
Corriente nominal: 4 A / 60 V
100 Mbit/s
La codificación P se utiliza para la transmisión de datos en los protocolos EtherCAT P. Consigue suministrar simultáneamente datos y tensiones de hasta 240 W.
S-coded
Aplicación habitual: conector de alimentación para dispositivos pequeños
Tamaño M12 (IEC 61076-2-111)
3 polos + PE
Electricidad / tensión 12 A / 630 V
La codificación S es preferible para suministrar potencia a los dispositivos más pequeños.
Y-coded
Aplicación habitual: transmisión híbrida de señales y potencia en un solo conector
Tamaño M12 (IEC 61076-2-113)
8 polos (tipo 4)
4 x potencia: 6 A, 50 V
4 x datos: cat. 5, 0,5 A, 50 V
La codificación Y tiene una conexión híbrida. Proporciona simultáneamente a los dispositivos los dos suministros esenciales de potencia y datos. Los cuatro contactos de datos permiten velocidades de transmisión de datos de hasta 100 Mbit/s Fast Ethernet. Los cuatro contactos de potencia transmiten una potencia de hasta 300W. Las terminaciones híbridas, como la codificación Y, pueden proporcionar simultáneamente varios suministros esenciales. Esto evita el uso de interfaces separadas, ahorra recursos y apoya activamente la miniaturización de los dispositivos.
X-coded
Aplicación habitual: interfaz de datos para redes de Ethernet Industrial
Tamaño M12 (IEC 61076-2-109)
Velocidad de transmisión de datos de 1; 2,5; 10 Gbit/s
8 polos
La codificación X se utiliza para transmitir Ethernet Industrial en entornos exigentes. Con su excelente apantallamiento, esta codificación permite velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbit/s. Los flujos de datos están protegidos correctamente de las influencias electromagnéticas gracias a la robusta base metálica.