Commeo: Sistemas de baterías para la industria que utilizan interfaces Han
En un proyecto conjunto, Commeo y HARTING desarrollaron la interfaz adecuada. Esta interfaz conecta las unidades de almacenamiento de baterías entre sí y con las unidades posteriores de una forma especialmente eficiente. La solución fue integrar los módulos de la serie Han-Modular® con el bastidor Han® en una sola unidad. La nueva interfaz suministra energía y datos a las unidades de almacenamiento y al controlador. Es compacto y puede colocarse rápidamente en los bloques de baterías. El alojamiento de los módulos de conexión se encuentra en el interior del cubo, mientras que la superficie de conexión está orientada hacia la parte trasera.
Interfaces de transmisión de datos y energía
El sistema de Commeo consiste en bloques de baterías de más de 20 cm de lado que contienen múltiples capas de células de iones de litio.
Los bloques responden mediante un sistema de bus y se agrupan en armarios de almacenamiento de baterías industriales. Cada bloque tiene su propio sistema de gestión de baterías. Un armario de almacenamiento consta de unidades de 1,5 o 1,1 kWh para configuraciones con tensiones entre 48 y 1000 V.
La modularidad del sistema permite fijar con precisión la capacidad de almacenamiento en función del rendimiento del sistema, que debe recuperarse o sustituirse en caso necesario. El sistema puede ampliarse fácilmente de unos pocos kWh a 1 MWh. Son posibles correcciones posteriores.
Commeo: Sistemas de baterías para la industria que utilizan interfaces Han-Modular
El sistema Commeo amortigua la red
Los sistemas de baterías de Commeo garantizan ya hoy el suministro ininterrumpido de energía de parques industriales o protegen los sistemas eléctricos de los daños causados por las fluctuaciones de la red.
Compensan la potencia de los sistemas de energía renovable y sirven de amortiguador: Si la tensión es demasiado alta, cargan la corriente y amortiguan los picos de carga. En caso de caída de tensión, pueden alimentar su carga y apoyar a la red.
Los productos de Commeo'se destinan principalmente a la construcción de maquinaria e instalaciones. "Queremos convertirnos en el primer proveedor de sistemas para soluciones de almacenamiento de alto rendimiento en el mundo de la automatización, la industria de procesos y las operaciones de fabricación", afirma Michael Schnakenberg, Director General. Cuando se planteó la cuestión de la interfaz adecuada, HARTING fue el claro favorito. "El factor de reconocimiento de los conectores HARTING en el entorno industrial es un hecho. En cuanto ven estas interfaces, nuestros clientes saben que nuestras baterías son compatibles con el resto de sus instalaciones."
Ventajas del cliente de un vistazo:
Reducción del tiempo de montaje de los armarios modulares gracias a la combinación de la interfaz del bastidor de acoplamiento y el conector modular
El sistema de centrado líder compensa las tolerancias y protege la unidad de almacenamiento y la interfaz
Se cumplen todos los requisitos de un conector ciego
Diseño muy robusto
Transmisión de datos/señales y alta potencia de hasta 200A en una interfaz a prueba de contacto
HARTING es inmensamente importante para nosotros porque podemos confiar en los muchos años de experiencia de la empresa en el campo de los conectores y la distribución de energía. Obtenemos un rendimiento muy alto de nuestros módulos, y para ello necesitamos un socio competente que esté a nuestro lado. Con la ayuda de los productos de HARTING podemos garantizar que la conexión de nuestro producto a los productos posteriores sea siempre compatible.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH